Meniu Caută

Mânere tragere 300.0 mm M8 Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

20055004

Numărul piesei producătorului:

4844070300E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 10

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Distanță orificiu de montare 300.0 mm
Lungimea filetului 15.0 mm
Diametru tub 20.0 mm
Tip montare Filetat mamă
Cod Vamal 8302420090
Material mâner Oțel inoxidabil
Stil mâner Mâner U

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne