Meniu Caută

Mânere metalice dintr-o bucată M8

Numărul piesei Essentra:

20075774

Numărul piesei producătorului:

4845770300E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 107,4142 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

107,41 RON

1 x 107,4142 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Distanță orificiu de montare 300.0 mm
Lungimea filetului 15.0 mm
Diametru tub 20.0 mm
Tip montare Filetat mamă
Cod Vamal 8302420090
Material mâner Aluminiu
Stil mâner Mâner U

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne