Meniu Caută

Mânere tragere 300.0 mm M8 Oțel

Numărul piesei Essentra:

20055011

Numărul piesei producătorului:

4846170300E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 97,5196 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

97,52 RON

1 x 97,5196 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Distanță orificiu de montare 300.0 mm
Lungimea filetului 15.0 mm
Tip montare Mamă
Cod Vamal 8302420090
Material mâner Oțel
Stil mâner Mâner U

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne