Meniu Caută

Mânere tragere 350.0 mm M8 Oțel

Numărul piesei Essentra:

20055035

Numărul piesei producătorului:

4846170350E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 105,8191 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

105,82 RON

1 x 105,8191 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Distanță orificiu de montare 350.0 mm
Lungimea filetului 15.0 mm
Tip montare Mamă
Cod Vamal 8302420090
Material mâner Oțel
Stil mâner Mâner U

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne