Meniu Caută

Mâner U M5 200.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

20078348

Numărul piesei producătorului:

6844040200E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M5
Distanță orificiu de montare 200.0 mm
Lungimea filetului 8.0 mm
Tip montare Filetat mamă
Cod Vamal 8302420090
Material mâner Oțel inoxidabil
Stil mâner Mâner U

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne