Meniu Caută

Mânere tragere M4 100.0 mm 8.0 mm Oțel inoxidabil

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
Numărul piesei Essentra:

10193655

Numărul piesei producătorului:

1220493

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 95 44,7695 RON
96 + 39,3479 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

89,54 RON

2 x 44,7695 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Sablat mat
Material mâner Oțel inoxidabil
Stil mâner Mâner U
Lungimea filetului 8.0 mm
Dimensiune filet M4
Tip montare Orificiu filetat
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne