Meniu Caută

Mânere tragere M6 160.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
Numărul piesei Essentra:

10193754

Numărul piesei producătorului:

1220503

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 29 190,5924 RON
30 + 167,5641 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

381,18 RON

2 x 190,5924 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Sablat mat
Material mâner Oțel inoxidabil
Stil mâner Bară ovală
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet M6
Tip montare Orificiu filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne