Meniu Caută

Mânere tragere 88.0 mm M3 Oțel Natural

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
Numărul piesei Essentra:

10271971

Numărul piesei producătorului:

491388

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 14,7942 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

147,94 RON

10 x 14,7942 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Placat cu crom
Material mâner Oțel
Stil mâner Tragere
Dimensiune filet M3
Tip montare Gaură filetată; montare pe spate
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne