Meniu Caută

Mânere tragere M5 235.0 mm 9.7 mm Oțel

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
Numărul piesei Essentra:

10272039

Numărul piesei producătorului:

491394

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu crom
Material mâner Oțel
Stil mâner Tragere
Lungimea filetului 9.7 mm
Dimensiune filet M5
Tip montare Gaură filetată; Montare prin spate
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne