Meniu Caută

Mânere tragere 154.0 mm 18.0 mm Negru PA

The heavy duty, spring-loaded handle returns to a flat position automatically. Rectangle shape. 180 degree swing hinge rotation angle.
Numărul piesei Essentra:

10254448

Numărul piesei producătorului:

463397

234 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 261,7583 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

261,76 RON

1 x 261,7583 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Nailon cu fibră de sticlă
Material mâner PA
Formă mâner Dreptunghiular
Tip montare Cu montare cu șurub
Tip articulație 180 ° Swing
Cod Vamal 3926909790
Finisaj mâner Fără finisaj
Număr de orificii de montare 2
Dimensiune filet M6
Culoare mâner Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne