Meniu Caută

Mâner moletat cu strângere rapidă M12 40.0 Oțel

Mânerul rotund striat cu strângere rapidă permite strângerea rapidă și ușoară, fără a necesita unelte suplimentare, doar printr-o ușoară forță de strângere. Mânerul este introdus oblic pe știftul filetat și apoi plasat în poziție axială pentru a se potrivi pe filetele știftului. Ideal pentru industria auto și electronică. Fabricat din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20179724

Numărul piesei producătorului:

20179724

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 100,1832 RON
10 - 19 90,155 RON
20 - 49 85,1656 RON
50 - 99 80,1268 RON
100 + 75,1374 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

100,18 RON

1 x 100,1832 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M12
d2 40.0
d3 32.0
d4 13.0
h1 24.0
k 16.0
Greutate g 145.0
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne