Meniu Caută

Mâner moletat cu strângere rapidă M6 24.0 Oțel

Mânerul rotund striat cu strângere rapidă permite strângerea rapidă și ușoară, fără a necesita unelte suplimentare, doar printr-o ușoară forță de strângere. Mânerul este introdus oblic pe știftul filetat și apoi plasat în poziție axială pentru a se potrivi pe filete. Ideal pentru industria auto și electronică. Înnegrit și realizat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20179816

Numărul piesei producătorului:

20179816

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
d2 24.0
d3 16.0
d4 6.7
h1 14.0
k 10.0
Greutate g 35.0
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne