Meniu Caută

Mâner moletat cu strângere rapidă M8 30.0 Oțel

Mânerul rotund striat cu strângere rapidă permite strângerea rapidă și ușoară, fără a necesita unelte suplimentare, doar printr-o ușoară forță de strângere. Mânerul este introdus oblic pe știftul filetat și apoi plasat în poziție axială pentru a se potrivi pe filetele știftului. Ideal pentru industria auto și electronică. Fabricat din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20179823

Numărul piesei producătorului:

20179823

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 75,3844 RON
10 - 19 67,8262 RON
20 - 49 64,0718 RON
50 - 99 60,3174 RON
100 + 56,563 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

75,38 RON

1 x 75,3844 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
d2 30.0
d3 20.0
d4 8.7
h1 17.0
k 12.0
Greutate g 70.0
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne