Meniu Caută

Mâner rotund striat 12.7 mm M4 Acetal Negru

Push Pull polypropylene Knobs offer a simple up-down operation. These thumbscrew knobs are designed with a knurled grip.
Numărul piesei Essentra:

10558980

Numărul piesei producătorului:

KSM4----N3--5A0

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 4,3385 RON
500 - 6999 1,9711 RON
7000 + 1,7376 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

216,93 RON

50 x 4,3385 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Price per piece incl VAT 0.9383 GBP
Dimensiune filet M4
Finalizare Fără finisaj
Material bucșă Aluminiu
Tip inserție Prin orificiu
Culoare mâner Black
Material mâner sferic Acetal
Material prizon Nu se aplică
Cod Vamal 3926300090
Culoare Negru
Material filet Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne