Meniu Caută

Mâner de prindere 31.0 mm M5 PP Negru

Numărul piesei Essentra:

10188996

Numărul piesei producătorului:

1219108

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 599 12,226 RON
600 + 11,3654 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

12,23 RON

1 x 12,226 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926300090
Culoare Negru
Tip filet Blind Hole
Material mâner sferic PP
Material filet Alamă
Dimensiune filet M5
Tip montare Mamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne