Meniu Caută

Mâner de prindere 40.0 mm M6 PP Negru

Numărul piesei Essentra:

10189085

Numărul piesei producătorului:

1219118

4 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 14,7218 RON
5 - 9 14,4778 RON
10 + 14,1881 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă orice cantitate

Preț total:

14,72 RON

1 x 14,7218 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametrul mânerului sferic 40.0 mm
Înălțime totală 26.5 mm
Cod Vamal 3926300090
Culoare Negru
Tip filet Blind Hole
Material mâner sferic PP
Material filet Alamă
Dimensiune filet M6
Tip montare Mamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne