Meniu Caută

Mâner de prindere 40.0 mm M8 PP Negru

Numărul piesei Essentra:

10189092

Numărul piesei producătorului:

1219119

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 399 14,7315 RON
400 + 14,2404 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

14,73 RON

1 x 14,7315 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926300090
Culoare Negru
Tip filet Blind Hole
Material mâner sferic PP
Material filet Alamă
Dimensiune filet M8
Tip montare Mamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne