Meniu Caută

Mâner bordurat M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Aluminiu

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, and furniture. It features a flat L-shape that extends out from the cabinet for easy gripping. It includes a lettering block and is easy to install. Natural and made from Aluminium material.
Numărul piesei Essentra:

20060466

Numărul piesei producătorului:

0835746150E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 46,0235 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

46,02 RON

1 x 46,0235 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Material Aluminiu
Tip With Lettering Block
Lățime flanșă 3.0 mm
Înălțime totală 46.0 mm
Lungime totală 150.0 mm
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne