Meniu Caută

Mâner bordurat 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminiu Negru

Numărul piesei Essentra:

10194010

Numărul piesei producătorului:

1220533

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 15 45,8785 RON
16 + 40,3199 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

91,76 RON

2 x 45,8785 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Finalizare Acoperit cu plastic; texturat
Material Aluminiu
Tip Fără spațiu pentru inscripţionare
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne