Meniu Caută

Mâner bordurat 200.0 mm M6 12.0 mm Aluminiu Negru

Numărul piesei Essentra:

10235287

Numărul piesei producătorului:

1220535

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 11 53,8557 RON
12 + 47,3508 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

107,71 RON

2 x 53,8557 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Finalizare Acoperit cu plastic; texturat
Material Aluminiu
Tip Without Lettering Block
Lățime flanșă 13.0 mm
Înălțime totală 36.0 mm
Lungime totală 200.0 mm
Lungimea filetului 12.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne