Meniu Caută

Mâner bordurat 300.0 mm M6 12.0 mm Aluminiu Natural

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape. Mounted using screw channel for M6 screws. It comes without lettering block and is easy to install. Natural and made from Aluminium material.
Numărul piesei Essentra:

10639719

Numărul piesei producătorului:

1220538

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 23 73,3704 RON
24 + 64,5013 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

146,74 RON

2 x 73,3704 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Anodizat
Material Aluminiu
Tip Without Lettering Block
Lățime flanșă 13.0 mm
Înălțime totală 36.0 mm
Lungime totală 300.0 mm
Lungimea filetului 12.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne