Meniu Caută

Mâner bordurat 500.0 mm M6 12.0 mm Aluminiu Natural

Numărul piesei Essentra:

10194034

Numărul piesei producătorului:

1220542

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 29 106,4065 RON
30 + 93,5506 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

212,81 RON

2 x 106,4065 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Anodizat
Material Aluminiu
Tip Fără spațiu pentru inscripţionare
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne