Meniu Caută

Mâner bordurat 200.0 mm M6 12.0 mm Aluminiu Negru

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape and black finish. Mounted using screw channel for M6 screws. It includes a lettering block and is easy to install. Black and made from Aluminium material.
Numărul piesei Essentra:

10629314

Numărul piesei producătorului:

1220549

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 11 60,1335 RON
12 + 52,8673 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

120,27 RON

2 x 60,1335 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Finalizare Acoperit cu plastic; texturat
Material Aluminiu
Tip With Lettering Block
Lățime flanșă 13.0 mm
Înălțime totală 36.0 mm
Lungime totală 200.0 mm
Lungimea filetului 12.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne