Meniu Caută

Mânere rotative bombate

În stoc

Guľaté rukoväte s hríbovou hlavou pridávajú výrobkom estetický, upravený vzhľad. Tieto lisované plastové otočné otočné gombíky sú vhodné pre rad použití vrátane obrábacích strojov, vodiacich a upevňovacích prvkov. Hríbový tvar zabezpečuje pohodlné uchytenie.

Cod Serie: SR6530

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material bucșă Finalizare Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M12
Alamă
Mată
31,0837 RON - 31,0837 RON 1 În stoc
M8
Alamă
Fără finisaj
31,8919 RON - 31,8919 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Alamă
Fără finisaj
29,0769 RON - 29,0769 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Alamă
Fără finisaj
26,2361 RON - 26,2361 RON 1 În stoc
M6
Alamă
Fără finisaj
Mâner rotund tip ciupercă 51.6 mm M8 Fenolic Negru

10160893

Interval de preț
31,0837 RON - 31,0837 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime mâner
    38.1 mm
  • Diametru tijă
    19.1 mm
  • Lungimea filetului
    11.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mâner rotund tip ciupercă 51.6 mm M6 Fenolic Negru

10160886

Interval de preț
26,2361 RON - 26,2361 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime mâner
    38.1 mm
  • Diametru tijă
    19.1 mm
  • Lungimea filetului
    11.0 mm
  • Culoare
    Negru