Meniu Caută

Mânere rotunde de împingere-tragere

În stoc

Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Lungimea filetului Înălțime totală Cumpără
2,54 RON - 5,5681 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
15.0 mm
35.0 mm
4,1538 RON - 9,1036 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
30.0 mm
3,2276 RON - 7,0711 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
7,6902 RON - 7,6902 RON 184 În stoc
M8
30.0 mm
60.0 mm
11 În stoc
M5
30.0 mm
30.0 mm
4,6309 RON - 10,1199 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
16.0 mm
30.0 mm
Mânere concave 30.0 mm M8 PA

10260999

Interval de preț
7,6902 RON - 7,6902 RON

Niveluri de stoc
184 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru corp
    30.0 mm
  • Înălțime totală
    60.0 mm
  • Înălțime tijă
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Mânere concave 30.0 mm M5 PA

10260944


Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru corp
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru