Meniu Caută

Mânere rotunde de împingere-tragere

În stoc

Mânerele rotunde de împingere-tragere prezintă o tijă dreaptă și un cap cu dimensiune mare pentru a asigura spațiul pentru degete, permițând prinderea fermă pentru tragere sau ridicare. Partea superioară concavă asigură confortul operatorului în aplicații în care este necesară împingerea cu degetul.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Lungimea filetului Înălțime totală Cumpără
1,8893 RON - 4,1335 RON 10 În stoc
M5
30.0 mm
30.0 mm
2,478 RON - 5,4323 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
15.0 mm
35.0 mm
Mânere concave 30.0 mm M5 PA

10260944

Interval de preț
4,1335 RON - 1,8893 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090