Meniu Caută

Mânere pentru capete de şurub 13.0 mm (DIA) M4 POM

Numărul piesei Essentra:

10057612

Numărul piesei producătorului:

037040100905

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,3685 RON
500 - 999 1,8209 RON
1000 + 1,4649 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

236,85 RON

100 x 2,3685 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Portocaliu
Stil mâner sferic Striat
Dimensiune filet M4
Diametrul mânerului sferic 13.0 mm
Înălțime totală 9.5 mm
Material complet Polioximetilenă
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne