Meniu Caută

Mânere pentru capete de şurub 25.0 mm (DIA) M6 POM

Numărul piesei Essentra:

10057797

Numărul piesei producătorului:

037060200905

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,5733 RON
500 - 999 2,7381 RON
1000 + 2,2042 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

357,33 RON

100 x 3,5733 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Portocaliu
Stil mâner sferic Striat
Dimensiune filet M6
Diametrul mânerului sferic 25.0 mm
Înălțime totală 8.0 mm
Material complet Polioximetilenă
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne