Meniu Caută

Mânere pentru capete de şurub 25.0 mm (DIA) M8 POM

Numărul piesei Essentra:

10057834

Numărul piesei producătorului:

037080000905

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,409 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

340,90 RON

100 x 3,409 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Portocaliu
Stil mâner sferic Striat
Dimensiune filet M8
Material complet Polioximetilenă
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne