Meniu Caută

Mânere pentru capete de şurub 11.0 mm (DIA) M3 POM

Numărul piesei Essentra:

10057957

Numărul piesei producătorului:

038030000905

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,2453 RON
500 - 999 1,725 RON
1000 + 1,3828 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

224,53 RON

100 x 2,2453 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Portocaliu
Stil mâner sferic Striat
Dimensiune filet M3
Diametrul mânerului sferic 11.0 mm
Înălțime totală 4.5 mm
Material complet Polioximetilenă
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne