Meniu Caută

Mânere pentru capete de şurub 17.0 mm (DIA) M5 POM

Numărul piesei Essentra:

10058022

Numărul piesei producătorului:

038050059905

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,656 RON
500 - 999 2,04 RON
1000 + 1,6292 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

265,60 RON

100 x 2,656 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Stil mâner sferic Striat
Dimensiune filet M5
Diametrul mânerului sferic 17.0 mm
Înălțime totală 6.5 mm
Material complet Polioximetilenă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne