Meniu Caută

Mâner rotund striat 12.0 mm M3 6.0 mm Oțel Negru

Numărul piesei Essentra:

10194072

Numărul piesei producătorului:

1220558

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 1249 6,777 RON
1250 + 6,0996 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

67,77 RON

10 x 6,777 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Stil mâner sferic Striat
Tip Screw
Dimensiune filet M3
Înălțime cap 2.5 mm
Diametrul mânerului sferic 12.0 mm
Înălțime totală 13.5 mm
Lungimea filetului 6.0 mm
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318153590

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne