Meniu Caută

Mâner rotund striat 16.0 mm M4 16.0 mm Oțel inoxidabil Argintiu

Numărul piesei Essentra:

10194218

Numărul piesei producătorului:

1220573

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 20,7281 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

207,28 RON

10 x 20,7281 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Stil mâner sferic Striat
Tip Screw
Dimensiune filet M4
Înălțime cap 3.5 mm
Diametrul mânerului sferic 16.0 mm
Înălțime totală 25.5 mm
Lungimea filetului 16.0 mm
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318153590

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne