Meniu Caută

Mâner rotund striat 16.0 mm M4 25.0 mm Oțel Negru

Numărul piesei Essentra:

10194249

Numărul piesei producătorului:

1220576

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 999 12,2944 RON
1000 + 10,8022 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

122,94 RON

10 x 12,2944 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Stil mâner sferic Striat
Tip Șurub
Dimensiune filet M4
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318153590

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne