Meniu Caută

Mâner rotund striat 20.0 mm M5 16.0 mm Oțel Negru

Numărul piesei Essentra:

10194300

Numărul piesei producătorului:

1220582

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 749 10,9347 RON
750 + 9,6075 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

109,35 RON

10 x 10,9347 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Stil mâner sferic Striat
Tip Șurub
Dimensiune filet M5
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318153590

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne