Meniu Caută

Mâner rotund striat 24.0 mm M6 20.0 mm Oțel Negru

Numărul piesei Essentra:

10194423

Numărul piesei producătorului:

1220594

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 399 14,4987 RON
400 + 12,8147 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

144,99 RON

10 x 14,4987 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Stil mâner sferic Striat
Tip Șurub
Dimensiune filet M6
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318153590

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne