Meniu Caută

Mâner rotund striat 24.0 mm M6 20.0 mm Oțel inoxidabil Argintiu

Numărul piesei Essentra:

10194430

Numărul piesei producătorului:

1220595

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 35,2406 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

352,41 RON

10 x 35,2406 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Stil mâner sferic Striat
Tip Șurub
Dimensiune filet M6
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318153590

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne