Meniu Caută

Mâner rotund striat 24.0 mm M6 25.0 mm Oțel Negru

Numărul piesei Essentra:

10194447

Numărul piesei producătorului:

1220596

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 399 17,7913 RON
400 + 15,7316 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

177,91 RON

10 x 17,7913 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Stil mâner sferic Striat
Tip Screw
Dimensiune filet M6
Înălțime cap 5.0 mm
Diametrul mânerului sferic 24.0 mm
Înălțime totală 40.0 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318153590

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne