Meniu Caută

Mâner rotund striat 30.0 mm M8 20.0 mm Oțel inoxidabil Argintiu

Numărul piesei Essentra:

10194522

Numărul piesei producătorului:

1220605

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 179 50,1364 RON
180 + 49,1096 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

501,36 RON

10 x 50,1364 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Stil mâner sferic Striat
Tip Screw
Dimensiune filet M8
Înălțime cap 6.0 mm
Diametrul mânerului sferic 30.0 mm
Înălțime totală 38.0 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318153590

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne