Meniu Caută

Mâner rotund striat 16.0 mm M4 9.5 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10194584

Numărul piesei producătorului:

1220613

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 11,5667 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

115,67 RON

10 x 11,5667 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil mâner sferic Striat
Tip Piuliță
Dimensiune filet M4
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318153590

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne