Meniu Caută

Mâner rotund striat 20.0 mm M5 11.5 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10194607

Numărul piesei producătorului:

1220615

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 749 15,2467 RON
750 + 13,3978 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

152,47 RON

10 x 15,2467 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil mâner sferic Striat
Tip Nut
Dimensiune filet M5
Înălțime cap 4.0 mm
Diametrul mânerului sferic 20.0 mm
Înălțime totală 11.5 mm
Lungimea filetului 11.5 mm
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318153590

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne