Meniu Caută

Mâner rotund striat 30.0 mm M8 18.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10194645

Numărul piesei producătorului:

1220619

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 199 27,2193 RON
200 + 24,2496 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

272,19 RON

10 x 27,2193 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil mâner sferic Striat
Tip Nut
Dimensiune filet M8
Înălțime cap 6.0 mm
Diametrul mânerului sferic 30.0 mm
Înălțime totală 18.0 mm
Lungimea filetului 18.0 mm
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318153590

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne