Meniu Caută

Mâner rotund striat 24.0 mm M6 Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10503331

Numărul piesei producătorului:

1504886

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 52,3779 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

523,78 RON

10 x 52,3779 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil mâner sferic Piuliţă cu striaţii
Tip M6
Dimensiune filet M6
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318159589

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne