Meniu Caută

Mâner rotund striat 30.0 mm M8 Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10503355

Numărul piesei producătorului:

1504888

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 68,1729 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

681,73 RON

10 x 68,1729 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil mâner sferic Piuliţă cu striaţii
Tip M8
Dimensiune filet M8
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318159589

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne