Meniu Caută

Mânere pentru capete de şurub 12.7 mm (DIA) M4 Acetal

Numărul piesei Essentra:

10177297

Numărul piesei producătorului:

TSK405A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,3905 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

139,05 RON

100 x 1,3905 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Albastru
Stil mâner sferic Rotund
Tip Mânere pentru capete de șurub
Dimensiune filet M4
Diametrul mânerului sferic 12.7 mm
Înălțime totală 5.6 mm
Material complet Acetal
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne