Meniu Caută

Mâner sferic 16.0 mm M4 Bachelită PA6 cu fibră de sticlă Negru

Numărul piesei Essentra:

10333327

Numărul piesei producătorului:

107041669916

150 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 11,5141 RON
50 - 999 6,1883 RON
1000 + 3,8198 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

115,14 RON

10 x 11,5141 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime mâner 15.0 mm
Dimensiune filet M4
Finalizare Strălucitor
Material mâner sferic Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne