Meniu Caută

Mâner sferic 50.0 mm M14 Bachelită PA6 cu fibră de sticlă Negru

Numărul piesei Essentra:

10333419

Numărul piesei producătorului:

107145069915

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 39,1562 RON
50 + 31,5166 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

391,56 RON

10 x 39,1562 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M14
Finalizare Strălucitor
Material mâner sferic Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne