Meniu Caută

Mâner sferic 25.0 mm 8.0 mm Oțel inoxidabil Natural

Numărul piesei Essentra:

10445556

Numărul piesei producătorului:

498470

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 8.0 mm
Finalizare Crom
Material mâner sferic Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne