Meniu Caută

Mâner sferic 38.1 mm M6/M8 TPE Negru

Polypropylene Ball knobs are ideal for shifting, controling and clamping operations and come with an ergonomic soft-touch grip
Numărul piesei Essentra:

10558386

Numărul piesei producătorului:

KN4X-5X-B4--S--

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 29,3647 RON
200 - 799 13,3051 RON
800 + 12,4234 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

587,29 RON

20 x 29,3647 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6/M8
Finalizare Fără finisaj
Tip sistem de prindere Plăcut la atingere
Tip inserție Gaură oarbă autofiletantă
Culoare mâner Black
Material mâner sferic TPE
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne