Meniu Caută

Mâner sferic 47.8 mm M10/M12 TPE Negru

Polypropylene Ball knobs are ideal for shifting, controling and clamping operations and come with an ergonomic soft-touch grip
Numărul piesei Essentra:

10558454

Numărul piesei producătorului:

KN6X-8X-B7--S--

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 19,1797 RON
125 - 499 8,7275 RON
500 + 8,0142 RON
Ambalaj standard: 125

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

479,49 RON

25 x 19,1797 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime mâner 44.5 mm
Lățime ax de la centru la capăt 16.0 mm
Dimensiune filet M10/M12
Finalizare Fără finisaj
Tip sistem de prindere Plăcut la atingere
Tip inserție Gaură oarbă autofiletantă
Culoare mâner Black
Material mâner sferic TPE
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne